Genom att slå ihop IT- och OT-system skapas förutsättningar för att använda stora dataset för att styra och optimera maskiner och processer i realtid. Lösningen gör det möjligt att automatisera fler delar av en värdekedja och garantera spårbarhet under hela processen. På längre sikt kan den nya tekniken även innebära att maskintillverkare kommer att kunna förändra sina affärserbjudanden och ta ett större ansvar i kundernas produktion.
– De som tillverkar maskiner till en industri har unik kunskap om maskinen och processen, denna kunskap har inte personalen ska hantera dem. Genom att kombinera IT med OT kommer maskinbyggarna i framtiden kunna kommunicera med maskinerna på ett helt annat sätt än idag och ta delansvar för slutproduktens kvalitet, säger Henrik Vikberg, EMEA Lead Manufacturing på AWS Industrial Products innan han avslutar:
– För företag kommer det att innebära att de kan hyra maskiner, så kallade MaaS (Machine as a Service) eller helt enkelt outsourca hela eller delar av tillverkningen och lägga mer fokus på att designa och sälja produkter. Det skapar oerhörda möjligheter – både för maskintillverkare och deras kunder.