Verimli ve sürdürülebilir baskı: B&R baskı sektörünün geleceğini şekillendiriyor
Seçici ve hedef grup odaklı pazarlamayı amaçlayan kişiselleştirilmiş basılı medyaya yönelik artan talep, açık bir trendi şekillendiriyor. Bu bağlamda kısa vadeler giderek önem kazanmaktadır. B&R baskı endüstrisindeki zorlukları biliyor: daha küçük parti boyutları için verimli ve esnek üretim ihtiyacının yanı sıra, israfı en aza indirerek veya enerji verimliliğini artırarak sürdürülebilir baskı süreçlerine geçiş.
Yenilikçi bir çözüm sağlayıcı olarak B&R, uyarlanabilir ve sürdürülebilir süreçlere güvenir ve tutarlı otomasyon uygular. B&R, arıza sürelerini ve kurulum sürelerini en aza indirmek, israfı azaltmak ve ağ makinelerini verimli bir şekilde kullanmak için üretimde maksimum esneklik sağlar. B&R müşterileri yalnızca en üst düzeyde kişiselleştirilmiş baskı oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda verimli ve sürdürülebilir bir şekilde de üretim yapıyor. Burada baskı yalnızca kişiselleştirilmiş değil aynı zamanda akıllı, verimli ve çevre dostudur.



Dijital baskı
Kişiselleştirmenin yüksek baskı hızlarında olağanüstü baskı kalitesiyle bir araya gelmesi; bu, B&R'ın entegre otomasyonuna ve hassas sürücü teknolojisine dayanan dijital baskıdır. Kullanılan kontrollerin bağlanabilirliği, geleneksel baskı üniteleri veya sonraki sonlandırma işlemleriyle kolay kombinasyona olanak sağlar.

Geleneksel baskı
B&R ile müşteriler uzun tirajlı ve etkileyici hızlara yönelik baskı çözümlerini deneyimliyor. Tam baskı işareti tespiti, eksenlerin hassas senkronizasyonu ve sapmalara hızlı tepki verilmesi, kanıtlanmış B&R sürücü teknolojisinin ayırt edici özellikleridir. Atıkların en aza indirildiği verimli baskı – basılan her sayfada kalite ve hızın B&R ile birleşimi.

Baskı sonrası işleme
B&R, saf baskı sürecinin ötesine geçiyor ve basılı ürünleri geliştiriyor. Vernikleme, kabartma ve ciltleme gibi çeşitli seçenekler, basılan ürünü eksiksiz bir ürüne dönüştürür. B&R, kapsamlı dijital entegrasyon yoluyla iş akışını basitleştirir ve üst düzey sistemlerle açık iletişime olanak tanır. Bu sadece üretim kalitesini yükseltmekle kalmıyor, aynı zamanda verimliliği de yeni bir seviyeye çıkarıyor.

Uyarlanabilir, verimli ve sürdürülebilir – yeni nesil baskı

Tak ve Yazdır
B&R, çeşitli merkezi ve merkezi olmayan otomasyon bileşenlerinin yanı sıra Automation Studio’daki yazılım modülerizasyonu aracılığıyla baskı makinelerinin özel olarak modülerleştirilmesine olanak tanır. Devreye alma yazılımı değiştirmeden gerçekleşir. OPC UA FX ile makine modülleri otomatik olarak tanımlanır ve kendi kontrolörlerine sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın ağdaki konumları belirlenir. Bu, manuel ayarlara gerek kalmadan otomatik konfigürasyona olanak sağlar.

Yüksek hassasiyetli sürücü teknolojisi
B&R, hassas kontrol ve en yüksek ürün kalitesi için ACOPOS P3, ACOPOSmulti, ACOPOSremote ve ACOPOSmotor gibi yüksek kaliteli servo sürücüler sunar. Esnek ve ölçeklenebilir çözümler, geniş bir performans aralığının yanı sıra merkezi ve merkezi olmayan makine konseptlerini de kapsar. DC ve step motorların kontrolüne yönelik frekans dönüştürücüler ve sürücü sistemleri ürün yelpazesini tamamlar.

Entegre güvenlik teknolojisi
B&R ile şirketler EN1010 ve EN13849'a uygun güvenlik çözümlerini kolay ve esnek bir şekilde uygulayabilirler. Azaltılmış güvenlik mesafeleri daha kompakt makine tasarımlarına olanak sağlar. Geleneksel çözümlerden on kat daha hızlı yanıt süreleri sunan B&R güvenlik teknolojisi, acil bir güvenlik durumunda yüksek maliyetli makine arıza sürelerini önlemek için düşük hızda kesintisiz üretime olanak tanır.

Baskı işareti algılama
Baskı görüntüsünün tam olarak konumlandırılması ve hizalanması, baskı kalitesi ve daha sonraki işlemler için çok önemlidir. B&R, yüksek hızlarda bile tüm genel baskı işaretlerini hassas bir şekilde tespit ederek bunu mümkün kılıyor. Servo sürücüye doğrudan bağlantı veya doğrudan çapraz iletişim ile fieldbus aracılığıyla basit entegrasyon ve hızlı kontrol döngüleri elde edilir.

Enerji ve kaynak verimliliği
Ekonomik yazılı medya üretimi enerji ve kaynak verimliliği gerektirir. Bu, rejeneratif sürücü sistemleri, otomatik PWM ayarı ve yüksek verimli servo motorlar aracılığıyla elde edilir. Farklı seviyelerde enerji ölçümü, sistematik enerji yönetimini destekler. Ayrıca B&R'ın hızlı kayıt kontrolü, geleneksel baskı makinelerindeki atıkların önemli ölçüde azaltılmasını sağlıyor.

Sürdürülebilir çözümler için baskı zorluklarını desteklemek
OPC UA FX neden özellikle modüler baskı makineleri için uygundur?
OPC UA FX neden özellikle modüler baskı makineleri için uygundur?
OPC UA FX, modüler baskı makineleri için ideal ağdır. Başlangıçta bugüne kadar kullanılan fieldbus'ların en iyi özelliklerini birleştirir. Ağ düzeyinde, Zamana Duyarlı Ağ Bağlantılı (TSN) Gigabit Ethernet kullanılır. Bu, tam topoloji özgürlüğünü, gelecekteki uygulamalar için yeterli bant genişliğini ve deterministik veri iletimini garanti eder; örneğin sürücü akslarının senkronizasyonu için gereklidir. Üreticiler arası birlikte çalışabilirlik, farklı üreticilerin otomasyon bileşenleri arasında kusursuz iletişim sağlar. Buna fonksiyonel güvenlik cihazları da dahildir.
Modülerleştirme açısından en önemli ekleme, ağın fiziksel topolojisini belirlemek için kullanılabilecek entegre topoloji keşfidir. Bu, yeni bağlanan modüllerin ve bunların makinedeki konumlarının otomatik olarak belirlenmesine olanak tanır. Bu, uyarlanabilir makine yazılımına ve yeni modüllerin değişen gereksinimlere esnek şekilde uyarlanmasına ve entegre edilmesine olanak sağlar.
OPC UA'ın saha seviyesine kadar dikey olarak genişletilmesiyle anlamsal verilerin sensörden buluta kadar tam sürekliliği garanti edilir. Bu, daha üst düzey üretim ve bilgi sistemlerine entegrasyonu kolaylaştırır. Bu arka plana karşı, iletişimin, kimlik doğrulamanın ve yetkilendirmenin şifrelenmesinin de alan düzeyinin ayrılmaz bir parçası olması özellikle önemlidir. Bu, baskı makinelerinin artan güvenlik gereksinimlerini de karşıladığı anlamına gelir.
En iyi baskı kalitesini nasıl elde edersiniz?
En iyi baskı kalitesini nasıl elde edersiniz?
En iyi baskı kalitesini sağlamak için B&R, çok hızlı ve hassas kontrole sahip son teknoloji ürünü servo sürücüleri kullanıyor. Örnekleme süresi tüm kontrolör kademesi için minimum 50 µs'dir. Motor vuruntusu ve periyodik bozulmalar, model öngörülü kontrol kullanılarak telafi edilir. Bu, mükemmel baskı kalitesi sağlar ve zorlu koşullar altında bile performansı optimize eder.
B&R sürücü teknolojisi, otomasyon sisteminize kusursuz bir şekilde uyum sağlar ve kontrol, görselleştirme, güvenlik teknolojisi ve iletişim ile eksiksiz bir sistem çözümü oluşturur. ACOPOS P3, ACOPOSmulti, ACOPOSremote ve ACOPOSmotor ile makinenizi esnek ve ölçeklenebilir olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. 250 Watt veya 122 kW'a kadar güç aralığında tekli veya çoklu sürücü sistemlerinin, kontrol kabininde veya merkezi olmayan olması fark etmez.
Baskı işareti tespiti için en uygun çözümü nasıl bulabilirim?
Baskı işareti tespiti için en uygun çözümü nasıl bulabilirim?
Baskı işleminde basit blok markalamadan ofset baskıda en küçük nokta işaretlerinin mikrometre hassasiyetinde algılanmasına kadar. B&R her uygulama için doğru çözümü sunar:
Orta düzey gereksinimler için doğrudan sürücüye veya NetTime modülü aracılığıyla bağlanan bir dijital kontrast sensörü yeterlidir. Örneğin kayıt kontrolünde gereksinimler artarsa, X67BC8591.L12'nin analog kontrast sensörüyle birlikte kullanılması önerilir. Modülün akıllı değerlendirme algoritmaları, yüksek yol hızlarında yüksek konumlandırma doğruluğu sağlar; B. 1000 m/s'de ±3 µm. B&R Akıllı Kamera, tüm yaygın baskı markaları için maksimum esneklik ve destek için ideal çözümdür. Kapsamlı gereksinimleri kapsar ve maksimum çok yönlülük sunar.

Sorularınız mı var? – Sektör uzmanımızla konuşun

B&R ile diğer iletişim seçenekleri: Yerel irtibat ve ticari fuar tarihleri

Yakınınızda bir partnerimize ulaşın
Son müşteriler için küresel ağımızın avantajlarından yararlanın.
Dünya çapında 70'ten fazla ülkede 200'den fazla B&R şubesine ek olarak, değer yaratan ortaklardan oluşan küresel bir ağımız var. B&R Değer Sağlayıcıları, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi evinize getirmek için B&R ile kusursuz bir şekilde çalışır. B&R teknolojisine ilişkin derinlemesine bilgi birikiminizi yerel pazara ilişkin derin anlayışla birleştiriyorsunuz.