Yeşil dalga: Sürdürülebilir bir geleceğe doğru
Denizcilik endüstrisi çok sayıda zorlukla karşı karşıyadır: çevre düzenlemeleri, emisyon kontrolleri ve deniz ortamının korunması. Çevre düzenlemelerine uyum, çevre koruma önlemlerinin dikkatli bir şekilde planlanmasını ve uygulanmasını gerektirir. Sürdürülebilir ve akıllı denizciliğe geçiş, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) 2050 Net-Sıfır Sera Gazı girişimi tarafından yönlendiriliyor.
B&R denizcilik sektörünün otomasyonunda liderdir ve gemileri makinelerin bir kombinasyonu olarak görmektedir; otomasyon, kontrol ve izleme çok önemli temel teknolojilerdir. Özellikle küçük ve orta büyüklükteki gemilere yönelik pazarda elektrikli gemi tahrikindeki güçlü büyüme, B&R'ın modülerlik, ölçeklenebilirlik ve bağlanabilirlik sunduğu entegre çözümler gerektiriyor.



Hibrit/elektrikli tahrik
Hibrit ve elektrikli tahrik, çevresel etkiyi azaltarak, verimliliği artırarak ve inovasyonu teşvik ederek denizcilik endüstrisini daha sürdürülebilir bir geleceğe yönlendirmeye yardımcı oluyor. B&R, geniş bir PLC, PC ve HMI ürün yelpazesiyle hibrit ve tamamen elektrikli deniz tahriki için kontrol ve otomasyon sistemleri sunmaktadır. Çoğu ürün önde gelen sınıflandırma kuruluşları tarafından onaylanmıştır.

Enerji verimliliği ve CO2 emisyonları
Gemiler, elektrik motorlarını entegre ederek enerji tüketimini optimize ederek ve enerji kayıplarını azaltarak enerji verimliliğini artırabilir. Hibrit sürücüler, çalışmayı optimize etmek ve menzili genişletmek için farklı enerji kaynaklarının bir kombinasyonunu kullanır. 2050 Net-Sıfır Sera Gazı gibi iklim hedeflerine ulaşmak için CO2 emisyonlarını azaltmaya yönelik tüm seçenekler kullanılmalıdır.

Entegre otomasyon sistemi
Entegre otomasyon sistemleri, daha fazla verimlilik, daha hassas kontrol ve izleme ve insan müdahalesine olan ihtiyacın azalması dahil olmak üzere çok sayıda avantaj sunar. Gemi sistemlerinin artan karmaşıklığı, verimlilik ve güvenlik talepleri ile birlikte gemi operasyonlarına yönelik entegre otomasyon sistemlerine olan talep artmaya devam edecek.

Denizcilik sektöründe yeşil dönüşümün itici gücü B&R

Gemi motorlarının kontrolü
Denizcilik sektöründe, gemi motorlarının kontrolünde ve izlenmesinde motor kontrol sistemleri çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu sistemler çeşitli motor parametrelerinin hassas bir şekilde kontrol edilmesinden sorumludur. B&R kontrol sistemleri, optimum performans ve verimliliği sağlamak için motorların gerçek zamanlı olarak izlenmesine ve kontrol edilmesine olanak tanır. Bu, motor devrinin, yakıt enjeksiyonunun, valf zamanlamasının ve diğer önemli parametrelerin kontrol edilmesini içerir. Gemi operatörleri, B&R teknolojilerini kullanarak işletme maliyetlerini azaltabilir, çevresel etkiyi azaltabilir ve motorlarının güvenilirliğini artırabilir.

Alternatif gemi yakıtı
Yakıt Gaz Besleme Sistemi (FGSS) ve Düşük Parlama Noktalı Yakıt Besleme Sistemi (LFSS), gemilere alternatif yakıt tedarik etmeye yönelik sistemlerdir. Bu sistemler LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz), amonyak, metanol veya hidrojen gibi farklı yakıt türlerini içerebilmektedir. B&R, sistemleri entegre ederek ve ağ oluşturarak, gemideki diğer sistemlerle kolay ağ oluşturmayı sağlayarak yakıt kontrolü ve geminin motor kontrolünün kusursuz entegrasyonuna katkıda bulunur. Buna FGSS/LFSS'nin entegre otomasyon sistemine entegrasyonunun yanı sıra izleme ve teşhis sistemlerine entegrasyonu da dahildir. B&R ayrıca, en yüksek güvenlik standartlarını karşılayan güvenli I/O modülleri, kontroller ve güvenli sürücü teknolojisi gibi sağlam ve ölçeklenebilir donanımlar da sağlar.

Nakliyede siber güvenlik
Denizcilikte siber güvenlik, operasyonel teknoloji sistemlerini, ağlarını ve verilerini siber tehditlerden korumak için denizcilikte alınan güvenlik önlemlerini ifade eder. Buna gemiler, deniz iletişim sistemleri, otomasyon sistemleri ve diğer bilgisayar tabanlı, dijital ağ bağlantılı sistemler dahildir. B&R'ın entegre emniyet fonksiyonlarına sahip emniyetli otomasyon çözümleri, zorlu endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiştir. Sertifikalı donanım bileşenleri, güvenli iletişim protokollerini, erişim kontrollerini ve şifreleme teknolojilerini destekleyerek denizcilik sistemleri ve cihazlarının güvenliğini artırabilir.

Emisyon kontrolü
Denizcilik sektöründe Soxx ve Noxx emisyonlarının azaltılması büyük önem taşıyor. Bu nedenle Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) emisyon düzenlemelerine uyum, Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) gibi teknolojilerin kullanılmasını gerektirir. Bir çözüm sağlayıcı olarak B&R, SCR sistemi ile bağlantılı olarak sensör verilerinin ve proses parametrelerinin kaydedilmesi ve izlenmesi için kullanılabilecek çok çeşitli I/O modülleri sunmaktadır. Bu modüller gerçek zamanlı veri toplamak ve kontrol sistemlerine iletmek için kullanılabilir. Bu, yerleşik sistemlerin verimliliğini, bakımını ve güvenliğini önemli ölçüde artırır.

Akıllı tersane
Denizcilik dünyasında "akıllı tersane", gemi inşa ve bakım sürecini daha verimli ve çevre dostu hale getirmek için dijital çözümler ve otomasyon teknolojilerini kullanan modern ve teknolojik açıdan gelişmiş bir tersanedir. Fabrika otomasyonu ve kenar kontrol teknolojisi için B&R çözümlerini kullanan tersane, üretim hassasiyetini artırırken daha az personelle güvenli bir şekilde çalışabilir. Bu, gemi yapılarının ve ekipmanlarının verimli ve yüksek kalitede üretilmesini sağlar. Ayrıca B&R, akıllı tersanedeki Ethernet tabanlı ağ çözümleri, fieldbus'lar ve diğer iletişim teknolojileri gibi çeşitli cihaz ve sistemlerin ağ üzerinden bağlanmasını sağlayan endüstriyel iletişim çözümleri de sunmaktadır.

Denizcilik sektöründe temel faktörler olarak ağ oluşturma, modülerlik ve sertifikalar
Deniz taşımacılığında klas belgeleri neden önemlidir?
Deniz taşımacılığında klas belgeleri neden önemlidir?
Denizcilik sektöründe standartların ve düzenlemelerin şeffaf ve tüm paydaşlar tarafından erişilebilir olmasını sağlamak için klas sertifikası büyük önem taşıyor. Gemi operatörleri, üreticiler, düzenleyiciler ve finans kurumları da dahil olmak üzere denizcilik sektöründeki çeşitli aktörlerin teknik standartlara uyum kapasitesine sahip olmasını sağlar.
B&R, en önemli standart ürünleri için önde gelen sınıflandırma kuruluşlarından tip inceleme sertifikaları almayı amaçlamaktadır.
- Güvenlik: Sertifikalar, gemilerin ve denizcilik tesislerinin belirli güvenlik standartlarını karşılamasını sağlar. Buna kaza önleme tedbirleri, yangından korunma, kurtarma ekipmanı, stabilite, yapısal bütünlük ve çok daha fazlası dahildir. Bu standartlara uyum mürettebatın, yolcuların, kargonun ve çevrenin güvenliği açısından kritik öneme sahiptir.
- Mevzuata Uygunluk: Sertifikalar genellikle yasalarca zorunlu kılınır ve gemi operatörlerinin ulusal ve uluslararası kural ve düzenlemelere uygunluğu sağlamasına yardımcı olur. Bunlar, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) düzenlemelerini, bayrak devleti düzenlemelerini, sınıflandırma topluluğu gerekliliklerini ve sektöre özgü diğer standartları içerir.
- İtibar ve rekabet gücü: Sertifikalar aynı zamanda gemi operatörünün itibarını güçlendirmeye ve pazardaki rekabet gücünü artırmaya da yardımcı olabilir. Müşteriler, nakliyatçılar ve gemi kiralayanlar, güvenliklerine ve çevresel sürdürülebilirliklerine güvendikleri için sıklıkla sertifikalı gemileri tercih ediyorlar.
Üçüncü taraf sağlayıcılarla ağ oluşturma sistemleri – B&R hangilerini sunuyor?
Üçüncü taraf sağlayıcılarla ağ oluşturma sistemleri – B&R hangilerini sunuyor?
Yalnızca açıklık geleceği güvence altına alır! Bilinen araçlarla çalışma, sistemlerin üçüncü taraf sistemlerle zahmetsizce iletişim kurmasını sağlama ve kısmi çözümler için mevcut yazılımları kullanarak değerli zamandan tasarruf etme fırsatı sunar. B&R her seviyede ve tüm ürünlerde açıklık sunar.
- Simülasyon - MATLAB , MapleSim, Modelica, Catia, WinMOD
- E-CAD sistemleri - EPLAN Electric P8 ile gidiş-dönüş mühendisliği
- Sorunsuz bir şekilde entegre - IEC 61131, C, C++, CFC
- PLCopen – güvenlik teknolojisi, OPC UA
- openSAFETY – Fieldbus'tan bağımsız güvenlik protokolü
- İşletim sistemleri – Linux, Windows, VX Works
- IoT / Kontrol sistemi / SCADA –OPC UA , Web sunucusu, HTTP(ler) istemcisi, TLS, html5, CSS, Javascript
- Uzaktan kontrol teknolojisi – IEC 60870-5-101, -104 IEC 61850, IEC 61400-25
- Genel fieldbus'lar – CANopen, POWERLINK , Modbus, DeviceNet, Ethernet/IP, PROFIBUS, Profinet

Sorularınız mı var? - Sektör uzmanlarımızla konuşun

B&R ile diğer iletişim seçenekleri: Yerel irtibat ve ticari fuar tarihleri

Yakınınızda bir partnerimize ulaşın
Son müşteriler için küresel ağımızın avantajlarından yararlanın.
Dünya çapında 70'ten fazla ülkede 200'den fazla B&R şubesine ek olarak, değer yaratan ortaklardan oluşan küresel bir ağımız var. B&R Değer Sağlayıcıları, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi evinize getirmek için B&R ile kusursuz bir şekilde çalışır. B&R teknolojisine ilişkin derinlemesine bilgi birikiminizi yerel pazara ilişkin derin anlayışla birleştiriyorsunuz.