Redundancy, denetleyici ya da ağ redundancy olabilir. POWERLINK ağ redundancy durumunda, ring redundancy ile kablo redundancy arasında başka bir ayrım yapılabilir. Denetleyici ve ağ redundancy kombinasyonu, tüm otomasyon sistemlerinin korumasını en üst düzeye çıkarır.
Ek bilgi, kullanım kılavuzunda bulunabilir:
Denetleyici Redundancy

B&R'ın redundant kontrol sistemi konsepti tüm sistemler ve özel makinalar için maksimum kullanılabilirlik sağlar. POWERLINK ile master redundancy, verileri mikrosaniye hassaslığıyla sekronize eder ve milisaniye içinde değiştirebilir. Bu işlevsellik gerçek zamanlı işletim sistemiyle kesintisiz bir şekilde entegredir ve kullanımı son derece kolaydır. İkinci bir özdeş X20 standart ürün yelpazesine ait AtomTM denetleyicisi mevcut kontrol topolojisine eklenir ve yazılım aracılığıyla redundant olarak yapılandırılır. Bir arayüz modülü veri değişimini tamamen otomatik olarak yapar. Konfigürasyon ve görselleştirme kullanıcı için aynı kalır. Gerçek maksimum makine kullanılabilirliği sadece bir tık uzağınızda.
Öne çıkanlar
- Değiştirme süreleri birkaç milisaniye içinde
- Mikrosaniye doğruluğu ile senkronizasyon
- Sorunsuz entegre
- Standart X20 CPU'lar
- Tek tıkla yapılandırma
- Pürüzsüz yazılım güncellemeleri
- Makine duruşu olmadan kontrol ünitesinin değiştirilmesi
Ring Redundancy

Ring redundancy, tartışmasız olarak ,ağ redundancy sağlamanın en kolay yoludur. Burada, POWERLINK cihazları bir satırda bağlanır ve son ünite ana cihaza geri bağlanır. Böylece ring kapanır. Ring redundancy yöneticisi herhangi bir noktadaki bir kesintiyi hemen kaydeder ve her iki taraftan veri tedariği gerçekleştirir. Bu, herhangi bir kesinti oluştuğunda tüm düğümlerle iletişimin bozulmadan kalmasını sağlar. Master ringin ne zaman tekrar kapanacağını tanır ve buna göre verileri tekrar, yanlızca bir taraftan sağlar.
Öne çıkanlar
- Basit dizayn
- Sorunsuz entegre
- Standart X20 bileşenleri
- Kısmi ring mümkün
- Kayma ringi için ayırma mümkün
Kablo Redundancy

Bu tür bir ağ redundancy ile iki kablo her ağ düğümünün her iki hatta da bağlı olduğu sistem üzerinden akar. Bir kablo hatası oluşursa, sistem otomatik olarak hala çalışmakta olan hatta geçer. Bu aynı zamanda hatların, işlem teknolojisi için sıklıkla belirtildiği gibi, ayrı yollardan çalıştırılmasını sağlar. POWERLINK'ın ana redundancy özellikleri, kablo redundancy denetleyici yedeğiyle mükemmel bir şekilde birleştirilmesini sağlar. Bu, B&R'ın maksimum makina ve sistem kullanılabilirliği sağlayan redundancy çözümü sunmasını mümkün kılar.
Öne çıkanlar
- Proses ve tesis otomasyonu için uygundur
- Sorunsuz entegre
- Standart X20 bileşenleri
- Çalışma süresi boyunca bileşenleri değiştirme olasılığı
- Ayrı hat yönlendirmesi