B&R hareket kontrol teknolojileri tüm otomasyon sistemlerine sorunsuz bir şekilde uyum sağlar. Makine kontrolü, HMI ve güvenlik teknolojisi ile birlikte makineler ve ekipmanlar için komple bir sistem çözümü sunar. Hareket kontrol bileşenleri tamamen birlikte çalışabilir; bu nedenle özel cihazlar, makinenin konfigürasyonundaki veya gereksinimlerindeki tüm değişikliklere uyum sağlamak için, istediğiniz zaman değiştirilir.

Güvenlik ve esneklik ana ilkelerimizdir: Servo sürücülerimiz ve invertör modüllerimiz, tehlikeli durumlara karşı akıllı yanıtlar veren kablolu veya entegre güvenlik teknolojisi ile donatılmıştır. Kapanma süresini en aza indirmenin yanı sıra, bu da makine çıktısını önemli ölçüde artırır. B&R servo teknolojisi, hem merkezi hem de dağıtık mimariler için son derece uygundur. Ürün portföyü, herhangi bir durum için, ister kontrol panosu içinde isterse doğrudan makinede monte edilmiş olsun, her türlü çözümü içermektedir.

Geniş motor yelpazesinden, dişli kutularından ve motor-dişli kutusu gruplarından seçim yapabilirsiniz. B&R komponentlerini, metal işleme, yiyecek ve içecek gibi geniş endüstri dallarında, hem standart hem de özel makinelerin özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştiriyor. Son derece hızlı teslimat için motor listemizden birini seçin.

Sürücü sistemleri

Sürücü teknolojisi ile ilgili tüm spektrum:

Dişli kutusu

Yenilikçi ve verimli redüktörler en yüksek taleplere dayanır:

Lütfen ülke ve dil seçin

B&R Logo