X90 mobile control system
X90 option boards
Motor modules
Motor modules
Komponenetler ve modüller
Malzeme numarası
Açıklama
X90SM546.02-01
X90 stepper motor module, with current reduction function, module power supply 15 to 32 VDC, 2 motor connections,4 A continuous current, 8 A peak current, NetTime function
Ürünler
Endüstriyel PC'ler
Görselleştirme ve Operasyon
Kontrol Sistemleri
X20 System
X20 System coated
X90 mobile control system