B&R'ın yenilikçi mekatronik sistemleri, küçük partilerin ve kişiselleştirilmiş ürünlerin ekonomik şekilde üretimini sağlar. ACOPOStrak, SuperTrak ve ACOPOS 6D parçaları ayrı ayrı ve bir makine aracılığıyla sıkı bir üretim döngüsüne bağlı kalmadan taşır. Bu da üretkenliğin artmasına neden olur.
B&R, mekatronik sistemlerini özellikle 7/24 endüstriyel operasyon için geliştirdi. Bu sistemler zorlu koşullar altında yüksek kullanılabilirlik için tasarlanmışlardır.
Daha yüksek kalite
Mekatronik sistemler herhangi bir makineye tamamen entegre edilebilir. Bu sadece tüm sistemin kapladığı alanı azaltmakla kalmaz, aynı zamanda işleme hassasiyetini de artırır. Tüm süreçler mükemmel bir şekilde koordine edilebilir. Robotlar gibi harici cihazlar gerçek zamanlı olarak senkronize edilebilir. Bu nedenle ürün taşınırken bile hassas işleme mümkündür.
Minimum geçiş süreleri
Kısa değiştirme süreleri, günlük kullanımda büyük bir fark yaratır: Sistemi başka bir ürüne dönüştürmek isterseniz, bunu operatör panelinden seçmeniz yeterlidir. Mekanik değişikliklerden kaynaklanan kesinti süreleri tamamen veya büyük ölçüde ortadan kalkar. Ek olarak, taşıyıcılar hızlı bir şekilde ve alet kullanmadan eklenebilir veya çıkarılabilir.
Daha hızlı, daha verimli demektir
Tampon bölge olmadığı için taşıma mesafesi geleneksel konveyör bantlarına kıyasla önemli ölçüde kısaltılabilir. Ek olarak, mevcut alan daha verimli bir şekilde kullanılabilir. Ürünler esnek ve birbirinden bağımsız olarak hareket ettirilebilir ve işleme istasyonlarında gruplar halinde işlenebilir. Üretim süreci % 50'ye kadar daha hızlı uygulanabilir. B&R'ın mekatronik sistemleri, üretkenlikte önemli bir artış sağlar.
Temiz odalara uygun üretim teknolojisi
ACOPOStrak ve ACOPOS 6D , IP69K koruma sınıfına kadar kullanılabilir. Konveyör bantlarında ve zincirlerde meydana geldiği için mekanik aşınmadan kaynaklanan bir kir önemli ölçüde azaltılır (taşıma sistemleri) veya tamamen ortadan kaldırılır (ACOPOS 6D) . Bu, hassas ürünlerin kirlenmesini önler ve temizlik maliyetlerini azaltır.
Teknoloji
Track teknolojisinin benzersiz bir özelliği, mutlak tasarım özgürlüğüdür. Segmentler ihtiyaca göre düzenlenebilir ve birleştirilebilir. Bu videoda bu özgürlüğün arkasındaki teknolojiyi anlatıyoruz.
8 teknoloji özelliği
Taşıma teknolojisi, çeşitli işlevlerle karakterize edilir. Bağımsız taşıyıcılardan benzersiz hassasiyet ve akıllı sistem yazılımlarına kadar. Bu videoda benzersiz özellikleri tanıtıyoruz.
6 teknoloji avantajı
Ürün akışlarını birleştirin, işleme istasyonlarını paralel hale getirin veya hata toleransını artırın - taşıma teknolojisi tüm bunları mümkün kılar. Teknolojinin uyarlanabilirliğinin pratikte uygulanabileceği farklı yolları gösteriyoruz.
4 kat katma değer
Taşıma teknolojisi katma değer yaratır. Tam entegrasyon ve benzeri görülmemiş senkronizasyon, makineleri daha da karlı hale getirir. Üretimi artırmanın farklı yollarını keşfedin.
Geleneksel ürün taşıma teknolojilerine kıyasla daha kısa teslim süresi
- Yüksek çalışma hızı imkanı
- Hassas frenleme ve hızlanma
- Tampon bölgesi ihtiyacı gerektirmeyen
- Ürünlerin bağımsız ve tek tek taşınması
B&R mekatronik sistemleri, sadece birkaç temel unsur kullanılarak herhangi bir şekle sokulabilir. Modüler yapı sayesinde, önceden kurulmuş sistemlerde genişletme ve değişiklikler yapmak kolaydır.
Geliştirilmiş kullanım kolaylığı
- Uygulanabilir güvenlik yönergelerine göre operatör koruması
- Ürünleri değiştirirken hızlı geçiş
- Taşıyıcıları hızlı ve kolay bir şekilde ekleyin veya kaldırma imkanı
- Tüm paleti sökmeden segmentleri hızlı ve kolay bir şekilde değiştirebilme
- Mıknatıs teknolojisi sayesinde geleneksel konveyör bantlarından daha sessiz