描述

Smart devices such as tablets, smartphones, etc. are considered perfect examples of technology with ultimate usability. Unsurprisingly, operators of industrial machines and systems – and therefore also manufacturers of such equipment – desire nothing less when interacting with the machinery they use every day. With mapp View, B&R now offers access to web technology that can be used to develop HMI systems for B&R automation applications. Application engineers can use mapp View to create powerful and intuitive HMI solutions. The web technology used here is encapsulated with mapp View. Learning a broad field of technology is not necessary. HMI developers can focus entirely on creating a solution for the task at hand.

Remote lectures are held online. Participants will receive an invitation to the virtual classroom via Microsoft Teams. This may require additional registration on the part of the participants.

Participants need a PC with a web browser, microphone and speakers (e.g. USB headset). A second screen and a webcam are recommended, but not mandatory. A stable Internet connection is required.

All exercises are performed in an Automation Runtime Simulation (ArSim).

Learning objectives and content

  • Overview of HMI applications and hardware
  • Understanding mapp View
  • mapp View configuration guide
  • Page creation and navigation
  • Visual appearance - Styling
  • Data binding with OPC UA
  • Integrating media files
  • User role system
  • Localization
  • Events and actions
  • Display alarms, diagrams and data in mapp View
  • Creating efficient mapp View HMI applicationss

Tasks include

  • Participants create concepts for HMI applications.
  • Participants configure HMI applications for machine operation.
  • Participants implement designs for various operator panels.
  • Participants integrate HMI applications in machines.
  • Participants utilize web technology on mobile devices.

提供的文档

TM611 – 使用mapp View

平板电脑、智能手机等智能设备被视为直观技术的完美实例。毫无意外,工业机器和系统的操作者 – 以及此类设备的制造者 – 在与他们每天使用的机器进行交互时的这种要求也丝毫不减。借助mapp View,贝加莱现在可以提供Web技术用于开发自动化解决方案的HMI系统。应用工程师可以使用mapp View来创建强大而直观的HMI解决方案。这里所使用的Web技术是通过mapp View进行封装。无需学习广泛的技术。HMI开发人员可以完全专注于为手头的任务创建解决方案。

学习目标和内容

  • mapp View概念
  • 页面创建和导航
  • 视觉外观 - 样式
  • 与OPC UA的数据绑定
  • 集成媒体文件
  • 用户角色系统
  • 本地化
  • 事件和动作

名称

订购号

TM611 – 使用mapp View

TM611TRE.471-GER

TM611TRE.471-ENG

TM641 – 在mapp View中显示报警、图表和数据

mapp View是Automation Studio中功能强大而多样的一款工具,用于设计动态HMI应用程序,从而使操作者能够以图形形式清晰且直观地查看最复杂的现实工业流程。可视化编辑器和预先设计的小部件有利于实现各种解决方案。

HMI应用程序的核心方面是它如何显示过程值、消息和有关机器状态的信息。HMI应用程序的其它重要功能包括显示报警列表、趋势曲线和数据管理。

目标和内容

  • 配置和显示报警
  • 报警系统与文本系统之间的关系
  • 扩展的报警配置
  • 显示图表
  • 显示其它数据
  • 动态图形

名称

模块号

TM641 – 在mapp View中显示报警、图表和数据在mapp View中显示报警、图表和数据

TM641TRE.433-ENG

TM641TRE.433-ENG

TM671 – 创建高效的mapp View HMI应用程序

mapp View包括各种可以组合且易于配置的标准组件。该培训模块中的练习旨在加深您现有的mapp View基本知识。其它信息、配置选项和各种小部件的组合为设计HMI应用程序开启了全新可能。

该培训模块中的练习分为几类。主要关注领域包括在HMI应用程序中实施动态行为,使用对话框和消息框作为事件和动作系统的扩展任务,以及为用户调整HMI应用程序。

目标和内容

  • 对话框和消息框
  • 在小部件上使用角色和权限
  • HMI应用程序中的动画
  • 具有不同变量类型的任务
  • 使用文本系统练习
  • XML中的内容工程
  • 多客户端/多用户

名称

模块号

TM671 – 创建高效的mapp View HMI应用程序创建高效的mapp View HMI应用程序

TM671TRE.433-GER

TM671TRE.433-ENG

先决条件

SRL210 – Remote Lecture: Automation Studio Basics

Automation Studio is used to configure and program all B&R controller components. Core issues such as getting a clear overview of all product groups, initial commissioning of a controller, understanding the functions of the runtime environment and being familiar with the options for integrated configuration and diagnostics are decisive.

Learning objectives and content

  • B&R company presentation
  • B&R philosophy and products
  • Using Automation Studio
  • Using the integrated help documentation
  • Establishing an online connection to the control system
  • Initial installation of a controller
  • Project engineering for the hardware configuration
  • Working with the text and table editors
  • Functions and configuration options in Automation RuntimeAutomation Runtime is the operating system that runs on all B&R controllers
  • Runtime and startup behavior of the controller
  • Use of the integrated diagnostics options
  • Overview of available programming languages

Documents provided

TM210 – Arbeiten mit Automation Studio

TM213 – Automation Runtime

TM223 – Automation Studio Diagnose

模块号

SRL611.3

立即注册 有关定价信息,请联系您的销售代表

活动地点

B&R Online (IT)

Remote Lecture
意大利

组织者

Automation Academy Italia
Via Ruggero Leoncavallo
20020 Cesate
意大利

电话:
+ 39 / 029320581

其它信息

从: 01/27/2026
开始: 09:30


至: 01/29/2026
结束: 16:30


预订状态:
持续时间: 3 天

语言: 意大利语