“半导体行业的高要求需要我们同样对我们供应商及其产品的质量和可靠性提出最高要求。”
Jürgen Seeberger,生产经理,Semitool Austria GmbH
美国公司SEMITOOL在奥地利对半导体行业机械与设备进行现代化制造。尽管工资水平较高,但是这家湿化学法专业公司仍然计划对他们在欧洲中心的设备制造能力进行扩建。与其他本土供应商一样,贝加莱提供先进的技术和快速创新的产品以帮助这一阿尔卑斯国家的机械制造始终保持国际竞争力。
在每一片晶片被制造成芯片的过程中,它们都会经过采用湿化学工艺的机器涂覆材料及清除杂质。作为这种设备的制造专家,SEMITOOL已经为国际半导体行业提供生产解决方案超过25年。
该公司的萨尔茨堡子公司专注于机械设备的最终组装和全面测试。高度灵活以及对质量和可靠性提出的高要求使SEMITOOL选择了贝加莱,他们的产品正在被广泛使用中。贝加莱提供APC系列工业PC和ACOPOS系列伺服驱动器, SEMITOOL可以从这些先进且易于扩展的技术中获益。使用POWERLINK作为系统总线可以减少机器布线,从而使控制柜设计更加干净。集成安全功能将会在未来进一步简化此项任务。通过在萨尔茨堡开发并生产新的半导体生产线设备,贝加莱技术会出现在遍布全世界的SEMITOOL机器中。