智能数据采集:自 2005 年以来,贝加莱 Automation PC 在维也纳用于智能计量

自 2005 年以来,贝加莱的Automation PC 一直在“Fernwärme Wien(维也纳区域供热)”的智能计量网络中处理数据采集和通信。用于仪表通信的硬件特定 PC 驱动程序是内部开发的,这需要可靠的合作伙伴在发生变化时提供明确的产品沟通。

项目初期情况

“每个人都在谈论智能计量,我们 Fernwärme Wien 已经这样做了很多年,”Ehrenreich 现在对已经取得的成就感到自豪。最初的情况有所不同:该项目始于 1997 年,目标是通过 M-Bus 总线实现智能远程抄表。初始测试阶段使用的标准 PC 不适用。重要的是要建立一个面向未来的系统:由于对远程抄表系统的高需求,每年增加约 50 台Automation PC。

实施项目的原因

远程抄表的优势显而易见:顾客不需要预约抄表员上门,打扰他们的隐私。自 20 世纪 80 年代末以来,贝加莱就以其控制技术而闻名,是一家可靠的系统和组件制造商,其系统和组件非常适合在恶劣的环境条件下运行。在成功的测试阶段后,运行在 Linux 系统下的贝加莱工业 PC 被确定采用。

项目中面临的挑战

PC 必须在不受控制的环境中连续运行多年,通常是在高温和潮湿的环境下,并且还必须能够承受时不时的轻微进水。这些条件并不轻松。贝加莱的工业 PC 至今仍在证明自己的价值:尺寸小且无移动部件的坚固设计可确保在恶劣的操作环境中可靠地连续运行。此外,贝加莱被认为是在产品发生变化时保持清晰的产品沟通的合作伙伴,这对于 PC 驱动程序的内部开发非常重要。

维也纳的高效智能计量解决方案: 超过 50,000 台远程可读计量表投入使用

目前维也纳安装了超过 50,000 个远程可读计量表。作为热能耗数据采集的接口,它们采用EN 13757中定义的 M-Bus 标准。每个热量表每 15 分钟记录一次热量值, 并将其收集到当地的区域供热站。然后由中央 IT 系统进行记录。这些值用于计算计费周期结束时必须支付的金额。持续的合理性检查可确保立即发现不切实际的数值。例如,在受影响的用户意识到管道爆裂之前,该故障就已经被发现了。智能计量系统中的数据集中器对电表进行监控,并确保数据安全传输到控制中心。

艺术化的能源生产: 维也纳 Hundertwasser 垃圾焚烧厂

Friedensreich Hundertwasser 设计的维也纳垃圾焚烧厂不仅是深受游客喜爱的摄影主题,也是一件有助于能源供应的艺术品。2022 年,该焚烧厂焚烧了 36 万吨垃圾。 垃圾中加入了生物质和天然气。这种混合能源用于为维也纳数百万居民中的一部分提供热量,热量输出为 6200 千兆瓦时,约占总热量需求的 36%。17 家发电厂将热水输送到长达 1150 多公里的区域供热网络中。

请选择国家和语言

B&R Logo