开发速度快3倍
塑料加工机械要求比以往更加柔性和高效。随着这些要求被越来越多地以软件形式解决,软件工程在开发预算和进度中的份额正在快速增长。mapp技术可以使软件开发变得更加容易和快速:
- 开发完成速度平均快3倍
- 智能化链接的组件
- 配置基本功能而非编程
组件可用于塑料机械执行的各个步骤,包括注射过程。mapp技术使OEM厂商能够专注于将他们的时间和资源投入最重要的事情:开发和优化机器的具体功能。
EUROMAP – 迈向工业4.0的下一步
在物联网和工业4.0的解决方案中,只有通过统一的通信标准,才能实现不同功能的机器以及现场机器和管理层软件的互联互通。塑料行业很快认识到这点,并通过制定EUROMAP推荐标准实现该要求:
- 适用于挤出生产线通信:EUROMAP 27
- 适用于MES与注塑机之间的接口:EUROMAP 63, 77
- 适用于机器人/机械手与注塑机之间的接口:EUROMAP 67
贝加莱已经将这些接口以预编码块形式直接集成到其产品中,为OEM厂商在开发期间提供了无与伦比的便利性。


优化液压控制调整
伺服液压系统在塑料加工机械中发挥着重要的作用。自动调整工艺过程有助于发挥每个系统的最大功效- 适用于快速安装和高效操作的机器。最终产品的质量很大程度上取决于以极快的响应时间调节的压力和速度。贝加莱可以提供适用于伺服液压系统的集成功能:
- 集成控制回路优化
- 自动识别阀门
- 强大的诊断
轻松实现温度控制
精确的温度控制是各类塑料加工机械的一大特点 - 从注塑和吹塑到挤出和热成型。贝加莱可以提供广泛针对全自动控制回路调节、多温区同步和高效强大闭环控制的现成功能块。用户还可以利用贝加莱示例应用程序来精简他们自己的应用程序开发。


生产率更高,功能更多,安全更易实现
集成安全技术可以实现安全响应,从而使机器设备更具生产力。贝加莱的安全解决方案拥有数字量、模拟量和温度测量模块,能够满足今天最严格的安全技术要求,从像EN ISO 13849和IEC 61508这样的一般指引到C类标准如EN 201和EN 1114。贝加莱安全是如此高效,以致于拥有很少I/O通道的小规模应用也可以从中获益。其它益处还包括:
- 空间要求小
- 提高诊断
- 易于扩展
- 硬件性价比高
通过POWERLINK提高效率
通信协议也对一台机器的性能有决定性的影响。直接连接伺服阀不仅可以简化安装,而且还能确保优化注塑性能所需要的快速响应时间。直接将机械手连接至塑料机械可以增加整个系统的效率。POWERLINK的优势:
| ![]() |
高效处理和评估数据
现代化的生产流程会产生大量数据,这可以提供关于设备利用率、生产率和能效方面有价值的反馈。凭借可实时获取的数据,存在不断优化操作的潜力。这意味着,将海量数据过滤为可靠的信息流将有利于您得出正确的结论。这是一项艰巨的任务,需要使用像来自贝加莱APROL解决方案这样的智能工具:
- APROL PDA
集中采集和分析数据 - APROL EnMon
优化能耗和成本 - APROL ConMon
早期检测有利于提高正常运行时间