完美且一致的卫生设计 - 不锈钢 - 操作面板
除了标准操作面板之外,贝加莱还可以提供符合特定行业特有要求的设备。
特别是在饮料、食品、制药和包装行业内,系统必须满足严格的卫生、鲁棒性和可靠性方面的要求。贝加莱产品的特殊结构确保了它们可以做到这些。
贝加莱不锈钢面板采用卫生级设计,并使用耐磨材料,如光滑的不锈钢、高品质的聚酯覆膜和特殊的密封材料。
亮点
- 不锈钢材料1.4301,表面平滑
- IP69K防护等级(正面)
- 投射电容式多点触摸屏或模拟电阻式单点触摸屏
- 显示范围从15" XGA至24" Full HD
- 防碎保护
- 可戴手套操作
- 独特的密封系统消除缝隙
- 摇臂 - 灵活安装于顶部或底部
- 连接DVI, SDL, SDL3, SDL4, Panel PC
面板
连接模块
附件
触摸屏 - 摇臂面板 - 安全和直观
不锈钢摇臂面板配有多点触摸或单点触摸屏。这些使用起来简单、直观。确保只有合理选项才会显示在屏幕上,以此可以增加操作安全性。因此,可以将错误的可能性保持在最低限度。应用程序会确定哪些操作状态可供选择。这有助于用户通过更复杂的程序一步一步进行导航。触摸屏本身拥有光滑的表面,因此将它们集成在操作面板中可以继续满足严格的卫生要求。
Automation Panel的尺寸设计非常轻薄。这意味着不需要额外的把手。受保护的后置USB接口是一项标准功能。标准的摇臂系统也可以安装在那里。


发光环键
所有集成的贝加莱发光环键都可以用多种颜色照亮,并用符号、数字或文字分别标记。
定制化设计
卫生设计面板特别适合满足这些挑战。
它们的外观也可以使用贝加莱面板设计器根据客户期望进行定制。
对角线 | 分辨率 | 触摸屏 | 发光环键 | RFID | 急停 |
|---|---|---|---|---|---|
15" | XGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 无 |
15.6" | HD | 投射电容式 | 有 | 有 | 有 |
18.5" | HD | 投射电容式 | 无 | 无 | 无 |
18.5" | HD | 投射电容式 | 有 | 有 | 有 |
19" | SXGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 无 |
21.5" | Full HD | 投射电容式 | 有 | 有 | 有 |
24" | Full HD | 投射电容式 | 无 | 无 | 无 |