多点触控面板 - 最佳可用性
多点触控面板开启了HMI创新设计的全新世界。在应用中可以使用大量手势:使用两个手指放大、缩小并旋转物体,滚动列表以及快速切换至下一屏。多点触控技术的主要优点是它使操作更加直观。与此同时,它还提供了一个简单的方法以防止误操作,那就是紧急或潜在危险的操作需要使用双手手势。Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB、Windows Embedded 8.1 Industry Professional、Windows 7 Professional/Ultimate和Windows Embedded Standard 7 Premium操作系统都支持多点触控显示。
面板
连接模块
电缆
附件
通用面板技术
第二代Automation Panel也可以作为贝加莱Panel PC设备的技术基础。这一模块化平台策略导致产品组合极具柔性。
面板本身就是核心部件,它通过添加模块化的Smart Display Link接收器成为Automation Panel。另外,使用Smart Display Link 3为扩展距离和简化布线开启了更多可能性。在相同的面板中增加PC单元使之成为Panel PC可以升级处理性能。使用相同的前端平台减少了备件所需的仓储空间。通过Automation Panel和Panel PC定制产品仅需一个基本单元。
亮点
- 投射电容式多点触摸屏
- 宽屏显示,从7" WVGA至24" Full HD
- DVI、SDL和SDL3连接
- 超薄设计
- 安装灵活
- 可戴手套操作
- 防眩光表面
统一的系统平台
将系统划分成面板、Smart Display Link(SDL/SDL3)接收器和Panel PC在现场拥有相当大的好处。例如,无需更换整个Panel PC就能快速更换受损的显示屏。贝加莱通过这种方式创建了一个统一的接口,它为所有面向未来的PC架构建立了一个灵活的系统平台。

智能面板通信
为远程操作面板提供灵活的连接使Automation Panel系统在竞争中脱颖而出。对于众多现场面板而言,Automation PC 910配备了行之有效的Smart Display Link(SDL)接口,它也可以作为标准DVI接口。SDL连接PC和显示器就如同连接单个电缆一般容易 – 针对短距离的理想解决方案。
Smart Display Link 3的优势在长距离连接时得以体现。Automation Panel与Automation PC之间的最大间距是100米。
Smart Display Link不仅为显示单元提供了图像数据,而且还提供了操作触摸屏、LED、按键和远程USB接口所需要的所有数据。
适用于每一个行业
除了标准型之外,Automation Panel还提供各种特定行业设计。因此,它们可以被用于食品行业中满足专门的卫生或安全相关要求,甚至作为一般仅限于汽车行业使用的单独操作元件。
显示尺寸 | 分辨率 | 触摸屏 | 功能键 | 系统键 | 正面USB接口 |
|---|---|---|---|---|---|
7" | WVGA | 投射电容式 | 无 | 无 | 无 |
10.1" | WXGA | 投射电容式 | 无 | 无 | 无 |
12.1" | WXGA | 投射电容式 | 无 | 无 | 无 |
15.6" | HD | 投射电容式 | 无 | 无 | 无 |
18.5" | HD | 投射电容式 | 无 | 无 | 无 |
21.5" | Full HD | 投射电容式 | 无 | 无 | 无 |
24" | Full HD | 投射电容式 | 无 | 无 | 无 |