- 亮点
- 广泛的连接选项
- 极其紧凑
- 显示尺寸从4.3"至10.1"
- 终端或控制器功能
- 完全可扩展
全面。紧凑。强大
带触摸屏的终端和控制器设计
成功的贝加莱Power Panel产品所包含的两个系列是终端版Power Panel(T系列)和控制器版Power Panel(C系列)。设计采用模拟电阻式触摸屏以及PCT多点触控。
紧凑,节省空间,免维护
这两个系列的设备都拥有极其紧凑的设计,较小的安装深度以及智能电缆出口布置,从而使面板易于安装,节省空间。这两个系列还没有硬盘、风扇或电池,这使得它们免于维护。面板正面提供IP65防护等级,这使它们特别适用于恶劣工况。
简单的HMI
Power Panel T系列(终端设计)配有嵌入式浏览器,也可以用作Visual Components客户端。这些Power Panel具有Ethernet和USB接口以及各种配置选项。
高性能带广泛的连接选项
Power Panel C系列(控制器设计)可用于各种性能等级,循环周期可达0.4 ms。此外,具有不同接口的产品可以涵盖广泛的应用:POWERLINK、标准以太网USB 2.0、X2X Link,可选的RS232、RS485和CAN确保在连接时可以覆盖所有基本应用。
Power Panel T系列和C系列概述
Power Panel C30是集成PLC的终端产品。得益于ARM处理器(Cortex A8,1 GHz,单核),应用程序的速度可低至1 ms循环周期。Automation Runtime可提供最多8个任务级别,从而构成了该性能基础。Power Panel C30配有Ethernet、USB和CAN接口。
优化电缆出口:
- 4.3"(下面)
- 7.0"(侧面)

- 10/100 Mbit/s 用于OPC UA,例如
- 用于更新和应用
- 2x CAN 接口

在显示器右下方的集成按钮是面板丝印设计的一部分。该触摸按钮可以作为HMI应用程序的独特功能,例如作为返回或帮助功能。
Power Panel C70是集成PLC的终端产品。Intel Atom处理器提供了足够高的性能,使应用程序可实现低至0.4 ms的循环周期。Automation Runtime可提供最多8个任务级别,从而构成了该性能基础。为了对这一性能进行优化,Power Panel C70拥有广泛的集成接口:POWERLINK、Ethernet、X2X Link、USB以及可选的CAN。

- 用于远程连接I/O模块、轴和安全设备
- 10/100 Mbit/s 用于OPC UA,例如
- 用于更新和应用
- X2X Link用于I/O连接
- 2x CAN
- 1x CAN + 1x RS232
- 1x CAN + 1x RS485
优化电缆出口
- 5.7"(侧面)
- 7"(侧面)
- 10.1"(下面)

在显示器右下方的集成按钮是面板丝印设计的一部分。该触摸按钮可以作为HMI应用程序的独特功能,例如作为返回或帮助功能。

Power Panel T系列和C系列款型提供横屏和竖屏格式。触摸按钮位于右下角,无论选择哪种格式,它始终处于正确的位置。

铁灰或铝白细条纹:几乎所有设备都拥有完美的颜色,无论采用横屏还是竖屏格式。这些漂亮的细条纹增加了HMI设备及机器的质感。
Power Panel T30是纯显示设备,它有2种不同的操作模式。它采用标准技术(全屏模式)可用作Web浏览器。或者,它也可以优化使用Visual Components。用户在配置期间只需选择所需的模式。通信通过标准以太网处理 – 以确保获得便捷经济布线的全部优点。

- 轻松消除应力
- 安装板集成在外壳上
- 电缆出口优化布置
- RJ45 10/100 Mbit/s
- 集成开关
- 支持菊花链布线
- 用于设备更新
- 用于连接标准USB设备
- 使用功能库访问应用程序
- 通过控制器CPU自动配置
- 通过USB闪存配置
- 通过集成的服务页面配置

在显示器右下方的集成按钮是面板丝印设计的一部分。该触摸按钮可以作为HMI应用程序的独特功能,例如作为返回或帮助功能。

Power Panel T系列和C系列款型提供横屏和竖屏格式。触摸按钮位于右下角,无论选择哪种格式,它始终处于正确的位置。

铁灰或铝白细条纹:几乎所有设备都拥有完美的颜色,无论采用横屏还是竖屏格式。这些漂亮的细条纹增加了HMI设备及机器的质感。

Power Panel T50配有嵌入式浏览器,也可以用作Visual Components客户端。 此终端系列具有Ethernet和USB接口以及各种配置选项。
具有玻璃正面和多点触控技术的Power Panel T50设备紧凑,易于配置,非常适合优质机器设计。
投射电容式触摸屏的高灵敏度和精度提高了可用性。多点触控技术还可以集成方便的手势,如缩放和滑动。
除了高品质设计之外,与非反光玻璃相比,透明玻璃设计还可以提供成本优势。针对有此要求的应用或用户界面,Power Panel T50还可以选用非反光玻璃。
- Highlights
- 高品质,超薄设计
- 多点触控
- 宽屏版本最大10.1" WXGA
- 易于配置
- HMI基于Web或VNC
- 取决于型号:
- 1x Ethernet 接口
- 2x Ethernet 接口集成开关
- 2x USB 2.0