无缝数据集成,打造更智能的生产
贝加莱IIoT Connector是连接您的机器与数字世界的桥梁。无需变更昂贵的基础设施,即可实现无缝且高效的数据收集与集成。借助IIoT Connector,您可以充分利用机器数据的全部潜力,并做出优化生产流程的明智决策。
迄今为止,企业在数据收集上面临重大挑战,因为机器数据通常存储在不同供应商、协议和格式的单独系统中。因此,数据获取尤为困难且成本高昂,尤其是对于现有系统而言。即使数据可用,也往往处在非结构化和分散状态,难以进行协调和情境化。没有这一基础,就很难得出清晰且可行的结论。

集成
IIoT Connector可实现简单且灵活的机器数据获取,无需考虑现有基础设施。

数据获取
收集关键指标,并确保在正确的时间将正确的数据传递给正确的人员。

可扩展性
IIoT Connector具有可扩展性,可用于小型和大型生产环境。

安全性
强大的安全措施确保您的数据在本地和云端均受到保护且可访问。

易于配置
IIoT Connector提供可配置的数据路由功能,并能够指定数据的发送位置。
许多IIoT项目在早期阶段失败,这通常是由于需要花费大量精力来持续捕获不同“语言”机器中的原始数据、对其进行翻译并转发到IT系统。贝加莱IIoT Connector正好解决了这一问题:它利用贝加莱强大的技术从OT世界中提取高频且详细的数据。它筛选出相关信息,将其转换为标准化的IT格式,并将其传输到数字系统——无论是本地还是云端。
传统的监控系统能够检测到明显的故障,但往往难以检测到渐进性磨损、能源使用效率低下或提前失效等问题。优化单台机器可能有一定意义,但只有当将发现结果在整个生产线或多个地点进行汇总和集成时,才能实现其全部潜力。
贝加莱解决方案以容器化应用的形式提供,安装快速且简便。它可以独立运行或无缝集成到常见的IIoT平台中——包括通过API进行远程控制。

特点
开放标准
开放标准
支持开放IT标准,如OPC UA,以便轻松集成到现有系统中。
基于容器
基于容器
在开放的Linux基运行时操作系统上以docker为基础运行。
自动设备检测
自动设备检测
自动检测和列出可用设备及数据源,简化设置。
AI分析支持
AI分析支持
提供AI驱动的分析和直观的HMI应用,实现从反应性维护到主动性优化的转变。
灵活性
灵活性
支持边缘和云架构,以满足相关要求。

使用示例

预测性维护
利用预测性维护来最大限度地减少停机时间并延长机器使用寿命。
实时监控
实时监控机器的状态和性能,以便立即对问题做出反应。

数据集成
将机器数据无缝集成到您的IT和OT环境中,以获得全面的见解和分析。