完美且一致的卫生设计 - 不锈钢 - Panel PC
除了标准操作面板之外,贝加莱还可以提供符合特定行业特有要求的设备。
特别是在饮料、食品、制药和包装行业内,系统必须满足严格的卫生、鲁棒性和可靠性方面的要求。贝加莱产品的特殊结构确保了它们可以做到这些。
贝加莱不锈钢Panel PC采用卫生级设计,并使用耐磨材料,如光滑的不锈钢、高品质的聚酯覆膜和特殊的密封材料。
面板
附件

亮点
- 不锈钢材料1.4301,表面平滑
- IP69K防护等级(正面)
- 模拟电阻式单点触摸屏
- 宽屏显示 7" WVGA
- 4:3显示,从10.4" VGA至15" XGA
- 防碎保护
- 可戴手套操作
- 独特的密封系统消除缝隙
- 连接DVI, SDL, SDL3, SDL4, Panel PC
RFID
由于在Panel PC中集成了RFID读/写单元,因此,访问权限可以得到完全控制,无接触且绝对安全。密码或钥匙开关不是必需的。
定制化设计
卫生设计面板特别适合满足这些挑战。
它们的外观也可以使用贝加莱面板设计器根据客户期望进行定制。

对角线 | Panel PC 2100 | Panel PC 3100 | Panel PC 900 |
|---|---|---|---|
7" | 有 | 无 | 无 |
10.4" | 有 | 有 | 有 |
15" | 有 | 有 | 有 |