独特的特性组合为您带来显著的竞争优势:

高速转向器是关键
完全独特的高速ACOPOStrak转向器可以将滑块从一个环形轨道全速送往另一个环形轨道。这为开发更敏捷、响应速度更快的制造系统提供了全新可能。

ACOPOStrak转向器可以轻松地实现产品合流与分流。全电子驱动意味着它们100%无磨损和免维护。
- 亮点
- 全电子转向技术
- 100%无磨损
- 全速实现产品合流与分流

最大限度提高生产率
实时自定义设置
实时自定义设置
ACOPOStrak转向器可以让您将产品划分成各种自定义套装 – 实时进行,无需转换。例如,创建六灌装的不同饮料。
最高生产速度
最高生产速度
转向器可全速实现滑块在轨道间的可靠输送,而不会影响生产率。
即时分拣
即时分拣
ACOPOStrak转向器使您可以在识别出有缺陷的个别产品后立即将其分拣出来 – 包括一次和二次包装材料。这开创了资源效率的全新维度,并提升了您的设备综合效率的质量指标。

热插拔滑块

ACOPOStrak滑块支持热插拔,可在几秒中内完成更换 – 无需使用任何工具 – 可实现前所未有的可用性。在更换产品时,操作员需要做的就是将新滑块的轮子放在导轨上,且滑块纯粹由永磁体保持在轨道上。在轨道布置中加入维修道可以使换型和维保变得更高效。
并行加工

产品流可以分开,通过多个加工工位,然后进一步汇集到下游生产线。从而加快对时间要求严格的过程,缩短循环时间,并提高生产率。

绝对设计自由
专属于您的ACOPOStrak设计
多功能ACOPOStrak输送系统赋予您完全设计自由:排布轨段以完美地满足您的现场和工艺需求。各种类型的开放式和封闭式轨道线路都可以根据需要进行布置。轨道方向完全取决于您以及您过程的需要。
轨道系统的核心是由四种模块化轨道段组装而成的直线电机:一个直线段,一个45°段,两个22.5°段 – 一个向右弯曲,另一个向左弯曲。凭借其模块化、柔性化的系统设计,ACOPOStrak将使能全新机器设计。您可以根据过程要求轻松设计机器。
导轨
滑块 | 直线导轨 | 45° | 90° | 135° | 180° |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
轨道长度 | 660 mm | 900 mm | 1140 mm | 1380 mm | 1620 mm |
轨段
直线段 | 曲线段(右) | 曲线段(左) | 圆弧段 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
半径 | 305.58 mm | ||
角度 | 22.5° | 45° | |

智能化系统软件
开发人员也受益于面向过程编程。他们只需要简单地描述在轨道上定义产品流的规则即可,而不必为多个轴和滑块进行单独编程。集成防碰撞功能的自主交通控制需要开发人员进行进一步处理。
- 亮点
- 直观的面向过程编程
- 集成防碰撞
- 三维可视化/仿真
- 自主滑块传输控制
更快上市
我们提供广泛的软件功能,可以让您花费尽可能最少的时间和精力使ACOPOStrak投入运行。先进的仿真功能使您可以在开发过程中提早测试应用程序代码,然后将其应用到真正的硬件上。这大大缩短了您的开发时间,并帮助您更快地将设备推向市场。