用例:我的冰沙
许多冰沙粉已经开始使用互联网搜索创意新食谱。不过另一方面,他们经常会花费时间外出胡乱采购食材,并将它们带回家捣碎。在线订购你喜欢的混合冰沙是一种更快捷、更方便地获得最佳冰沙体验的方法 – 例如60%香蕉、20%樱桃、10%菠萝和10%猕猴桃 – 并将你的定制冰沙直接送到你的家门口。而且,假使你还可以选择盖子的颜色和标签的设计将会怎么样呢?许多有经验的生产者会称之为痴心妄想。毕竟到目前为止,几乎不可能以有利可图的方式生产个性化产品。
更柔性的制造
在传统大规模生产中,输送带会以固定间隔和恒定速度运送包装销售前的产品通过各种加工工位。这种方法将不再能够满足今天消费者的需求。年轻一代的数字原住民享有通过按照他们的需求和偏好量身定制产品来表达个性的能力 – 而且他们愿意为此额外支付费用。为了满足市场需求并保持竞争力,制造商面临着使其生产线变得更加柔性的挑战。
那么,这是怎么做到的呢?一种方法是用智能的基于轨道的输送系统代替传统的输送带。但是,在某些情况下,没有必要对整条生产线都这样做。这就是贝加莱设计其智能ACOPOStrak输送系统与传统输送带完美配合的原因。很多时候,制作个性化产品只需要一小段柔性、智能的轨道输送。产品可以像往常一样通过生产线的其余部分进行输送。这种混合方法可以将智能轨道的柔性与传统输送带的低成本相结合。


轻松转换
在某些情况下,这使得混合解决方案成为了针对柔性制造需求最具成本效益的响应。关键是能够在没有操作员或机器人辅助的情况下在系统之间传输产品。通过使用贝加莱的解决方案,这可以通过滑块的特殊结构来实现。它们借助磁力吸持在轨道上,并通过摩擦力保持在输送带上。连续导轨使它们保持在正确的路径上。
当输送带以恒定速度和间距移动产品时,ACOPOStrak轨段上的每个滑块都可以进行独立控制。由于输送带的严格定时不再有效,因此可以开始进行批次为1的个性化生产。

这样就很容易改变输送速度和加工时间。将一小段ACOPOStrak集成到输送系统中,增加了有利可图的大规模定制所需的柔性。生产者终于可以自由地探索产品个性化的无限可能性。
经济高效的解决方案还可节省空间
ACOPOStrak的模块化设计允许将不同长度的轨段集成到传统的输送系统中。对于一条长100米的生产线而言,如果只需要10米智能输送,那么就能留下90米给传统输送。
每个ACOPOStrak轨段都有一个集成的驱动组件。动力电子设备和强大的处理器内置于电机。不需要使用任何额外的逆变器或运动控制单元,这不仅会增加大量成本,而且还会占用控制柜中的大量空间。因此,ACOPOStrak和输送带的组合是一种非常紧凑、节省空间的解决方案。
混合解决方案显著扩大了ACOPOStrak潜在的应用范围。许多生产线可以从更高柔性中获益,而且实现它现在在经济上也是可行的。
ACOPOStrak更多相关信息