Power Panel T50 mobile
Power Panel T50 mobile是专用的Web浏览器终端,它通过以太网连接到HMI服务器。凭借具有的铸铝外壳,它可以为农林、建筑和市政车辆提供高可靠性操作。投射电容式触摸屏甚至可以在雨中或戴着手套进行操作。

终端显示
T50 mobile具有5"、7"或10.1"显示对角线。字体上的亮度传感器可以调整显示亮度。

附件
可用安装类型包括标准支架、面板安装或前罩板安装。还可以使用各种电缆和连接器。

HMI
市场上唯一独立于平台和操作系统的HMI解决方案。使用现成的小部件即可创建现代HTML5应用程序。mapp View
- 亮点
- Web技术
- 恶劣的环境条件
- 戴手套操作