Oops, an error occurred! Code: 20260127000728b4cf1e85

智能伺服驱动器

利用ACOPOS系列伺服驱动器以较高的精度增加产量,加快生产周期并提高质量成为现实。

伺服驱动器
插入式模块
电缆(可用于电缆拖链)
电缆(不可用于电缆拖链)
电缆延长
附件

高性能伺服驱动设计

ACOPOS伺服驱动系列是贝加莱完美自动化解决方案中的一个重要组成部分。针对行业的专用功能以及直观的工具是缩短开发时间的前提。

评价自动化解决方案的一个重要衡量标准是在应用程序或者生产过程发生瞬变时既快速又精确地产生事件响应。ACOPOS伺服驱动具备这一特性,它在运行时扫描时间非常短且通信循环周期仅400μs,控制循环仅50μs。

Oops, an error occurred! Code: 202601270007280df97f70

模块化,精确性和超强的通信能力

Oops, an error occurred! Code: 202601270007280c9acc32

进一步配置ACOPOS伺服驱动时,使用插入模块满足特定的应用需求。插入式模块用于连接网络中其他的驱动器,控制器和显示设备,也可以连接编码器,传感器和执行机构。此外,控制器和驱动集成的CPU模块也可用于基于驱动的自动化。

更多的创新空间

ACOPOS伺服驱动器在下列行业得到了成功的应用,展示了其创新的设计和令人印象深刻的创新力:用户友好的性能和功能。

  • 包装行业
  • 机械手技术
  • 塑料行业
  • 造纸印刷行业
  • 纺织行业
  • 木材加工行业
  • 金属加工行业
  • 电子半导体行业

请选择国家和语言

B&R Logo