模块化驱动系统
贝加莱新一代驱动器可以为任意机器制造自动化任务提供一个通用的解决方案。“完美自动化”道路上新的里程碑。
无源进线滤波器
进线滤波器
再生线圈
安装板
无源电源模块
电源模块
辅助电源模块 400W
辅助电源模块 800W
Auxiliary supply modules 2000W
逆变模块(单轴模块)
逆变模块, SafeMOTION (单轴模块)
逆变模块(双轴模块)
逆变模块, SafeMOTION (双轴模块)
扩展模块
电容模块
制动电阻
插入式模块
电缆(可用于电缆拖链)
电缆(不可用于电缆拖链)
电缆延长
附件
最大限度体现客户利益的驱动系统

在当今市场中,客户的需求不仅限于简单满足技术要求。最重要的是,客户需要拥有成本效益的解决方案,投资安全性和高可用性。贝加莱新一代驱动产品ACOPOSmulti就拥有这些特性。该通用解决方案适用于机械制造领域中的所有自动化任务。“完美自动化”道路上新的里程碑。新一代ACOPOSmulti可以为多轴机械提供最高的使用效率,广泛应用于塑料,包装,印刷和纺织领域。
模块化冷却设计
在配电柜中使用风扇和气温控制单元意味着更高的成本和额外的维护费用。ACOPOSmulti为配电柜中传统的散热方式提供了自由的空间,带IP65保护等级的穿墙式冷却装置可以将热量排出配电柜,冷却板可以连接不同的冷却循环系统(水,油)。
![]() 柜内安装 | ![]() 穿墙式安装 | ![]() 冷却板安装 |
ACOPOSmulti配置
ACOPOSmulti驱动系统包括多种特定技术功能。下列ACOPOSmulti功能是用户可以根据需要在400 μs内切换的基本功能。此外,还可以随时执行诸如改变产品长度,印标控制,扭矩控制和质检等任务。
- 点对点
- 电子齿轮
- 电子补偿齿轮
- 横切
- 电子凸轮
- 飞锯
- 虚拟轴
- CNC
ACOPOSmulti伺服驱动器可以根据不同的应用要求在各种配置中使用。用户可以在每一个拓扑结构示例中获得上述功能。
如果在ACOPOSmulti驱动系统上直接处理技术功能,那么使用的网络和控制系统并不会影响响应速度。附加传感器和执行机构必须集成于控制系统及复杂的过程中。在这些情况下,性能水平主要取决于所使用的网络和控制系统。
在接下来的拓扑结构图中会介绍贝加莱自动化产品的典型方案应用。
ACOPOSmulti驱动系统在POWERLINK网络中的应用
柔性化的网络和现场总线系统可以实现高性能的机器架构。使用POWERLINK通信网络可以完全满足用户对于动态化运动系统的极 高要求。POWERLINK能够适应几乎所有机器和系统要求。许多轴与控制器,工业PC,I/O系统和操作面板的固定耦合能够创造 出高精度的机器和系统。与标准以太网的兼容性还能减少机器层中网络和现场总线的数量。
这些拓扑结构的成功应用领域
- 包装行业
- 机械手技术
- 塑料行业
- 造纸印刷行业
- 纺织行业
- 木材加工行业
- 金属加工行业
- 电子半导体行业