| 配置步骤 | | | |
|---|
1) | 确定冷却方法 | 标准冷却(柜内安装) | 穿墙式冷却(穿墙式安装) | 油/水冷 (冷却板安装) |
2) | 定义并检查电源电压范围和电源类型 | 确定电源电压范围 | 确定电源电压范围 | 确定电源电压范围 |
3) | 根据应用要求选择ACOPOSmulti逆变模块 | 单轴模块 8BVI0014HWSx.000-1 8BVI0028HWSx.000-1 8BVI0055HWSx.000-1 8BVI0110HWSx.000-1 8BVI0220HWSx.000-1 8BVI0440HWSx.000-1 8BVI0880HWSx.000-1
双轴模块 8BVI0014HWDx.000-1 8BVI0028HWDx.000-1 8BVI0055HWDx.000-1 8BVI0110HWDx.000-1 8BVI0220HWDx.000-1 | 单轴模块 8BVI0014HCSx.000-1 8BVI0028HCSx.000-1 8BVI0055HCSx.000-1 8BVI0110HCSx.000-1 8BVI0220HCSx.000-1 8BVI0440HCSx.000-1 8BVI0880HCSx.000-1 8BVI1650HCSx.000-1
双轴模块 8BVI0014HCDx.000-1 8BVI0028HCDx.000-1 8BVI0055HCDx.000-1 8BVI0110HCDx.000-1 8BVI0220HCDx.000-1 | 单轴模块 8BVI0014HCSx.000-1 8BVI0028HCSx.000-1 8BVI0055HCSx.000-1 8BVI0110HCSx.000-1 8BVI0220HCSx.000-1 8BVI0440HCSx.000-1 8BVI0880HCSx.000-1 8BVI1650HCSx.000-1
双轴模块 8BVI0014HCDx.000-1 8BVI0028HCDx.000-1 8BVI0055HCDx.000-1 8BVI0110HCDx.000-1 8BVI0220HCDx.000-1 |
4) | 根据应用要求选择ACOPOSmulti电机编码器和外部轴编码器插入式模块 | 8BAC0120.000-1 8BAC0120.001-1 8BAC0121.000-1 8BAC0122.000-1 8BAC0123.000-1 8BAC0123.001-1 8BAC0123.002.1 8BAC0124.000-1 8BAC0130.000-1 8BAC0130.001-1 8BAC0132.000-1 | 8BAC0120.000-1 8BAC0120.001-1 8BAC0121.000-1 8BAC0122.000-1 8BAC0123.000-1 8BAC0123.001-1 8BAC0123.002.1 8BAC0124.000-1 8BAC0130.000-1 8BAC0130.001-1 8BAC0132.000-1 | 8BAC0120.000-1 8BAC0120.001-1 8BAC0121.000-1 8BAC0122.000-1 8BAC0123.000-1 8BAC0123.001-1 8BAC0123.002.1 8BAC0124.000-1 8BAC0130.000-1 8BAC0130.001-1 8BAC0132.000-1 |
5) | 如果ACOPOSmulti驱动系统可扩展:确定安装板上其它ACOPOSmulti模块可选插槽的数量 | 指定可选和预留的插槽 | 指定可选和预留的插槽 | 指定可选和预留的插槽 |
6) | 根据应用要求选择ACOPOSmulti电源模块(有源/无源电源模块),基于所需ACOPOSmulti逆变模块(如果电源电压< 3 x 400 VAC,那么必须考虑降额信息) | 无源电源模块 8B0P0220HW00.000-1 8B0P0440HW00.000-1
无源进线滤波器 8B0F0300H000.000-1 8BVF0550H000.000-1
有源电源模块 8BVP0220HW00.000-1 8BVP0440HW00.000-1 8BVP0880HW00.000-1
进线滤波器 8BVF0220H000.000-1 8BVF0440H000.001-2 8BVF0880H000.000-1
再生线圈 8BVR0220H000.100-1 8BVR0440H000.100-1 8BVR0880H000.100-1 | 无源电源模块 8B0P0220HW00.000-1 8B0P0440HW00.000-1
无源进线滤波器 8B0F0300H000.000-1 8BVF0550H000.000-1
有源电源模块 8BVP0220HC00.000-1 8BVP0440HC00.000-1 8BVP0880HC00.000-1
进线滤波器 8BVF0220H000.000-1 8BVF0440H000.001-2 8BVF0880H000.000-1
再生线圈 8BVR0220H000.100-1 8BVR0440H000.100-1 8BVR0880H000.100-1 | 无源电源模块 8B0P0220HW00.000-1 8B0P0440HW00.000-1
无源进线滤波器 8B0F0300H000.000-1 8BVF0550H000.000-1
有源电源模块 8BVP0220HC00.000-1 8BVP0440HC00.000-1 8BVP0880HC00.000-1
进线滤波器 8BVF0220H000.000-1 8BVF0440H000.001-2 8BVF0880H000.000-1
再生线圈 8BVR0220H000.100-1 8BVR0440H000.100-1 8BVR0880H000.100-1 |
7) | 检查可充电直流母线最大电容 | 检查直流母线电容 | 检查直流母线电容 | 检查直流母线电容 |
8) | 选择ACOPOSmulti辅助电源模块,基于所选ACOPOSmulti模块24 VDC电源,ACOPOSmulti插入式模块以及外设电源(如PLC,执行机构,电机抱闸,传感器)所需的总功率。 | 内部24 V 8B0C0160HW00.000-1 8B0C0320HW00.000-1
24 V 内部, 24 V 外部 8B0C0160HW00.001-1 8B0C0320HW00.002-1
内部 24 V, 外部 24 V, 外部 24 V 供电 8B0C0320HW00.00A-1
外部 42 V 8B0C0160HW00.A01-1 | 内部 24 V 8B0C0160HC00.000-1 8B0C0320HC00.000-1
24 V 内部, 24 V 外部 8B0C0160HC00.001-1 8B0C0320HC00.002-1
内部 24 V, 外部 24 V, 外部 24 V 供电 8B0C0320HC00.00A-1
外部 42 V 8B0C0160HC00.A01-1 | 内部 24 V 8B0C0160HC00.000-1 8B0C0320HC00.000-1
24 V 内部, 24 V 外部 8B0C0160HC00.001-1 8B0C0320HC00.002-1
内部 24 V, 外部 24 V, 外部 24 V 供电 8B0C0320HC00.00A-1
外部 42 V 8B0C0160HC00.A01-1 |
9) | 通过添加所有已选ACOPOSmulti模块(包括可选插槽)的宽度单元确定总槽数 | 确定宽度单元 | 确定宽度单元 | 确定宽度单元 |
10) | 根据冷却方法要求并指定的总槽数选择ACOPOSmulti安装板 | 8B0M0040HW00.000-1 8B0M0050HW00.000-1 8B0M0060HW00.000-1 8B0M0070HW00.000-1 8B0M0080HW00.000-1 8B0M0090HW00.000-1 8B0M0100HW00.000-1 8B0M0110HW00.000-1 8B0M0120HW00.000-1 8B0M0140HW00.000-1 8B0M0140HW00.000-1 8B0M0150HW00.000-1 8B0M0160HW00.000-1 8B0M0170HW00.000-1 8B0M0180HW00.000-1 8B0M0190HW00.000-1 8B0M0200HW00.000-1 8B0M0210HW00.000-1 8B0M0220HW00.000-1 8B0M0230HW00.000-1 8B0M0240HW00.000-1 8B0M0250HW00.000-1 8B0M0260HW00.000-1 8B0M0270HW00.000-1 | 8B0M0040HF00.000-1 8B0M0080HF00.000-1 8B0M0120HF00.000-1 8B0M0160HF00.000-1 8B0M0200HF00.000-1 | 8B0M0040HC00.000-1 8B0M0050HC00.000-1 8B0M0060HC00.000-1 8B0M0070HC00.000-1 8B0M0080HC00.000-1 8B0M0090HC00.000-1 8B0M0100HC00.000-1 8B0M0110HC00.000-1 8B0M0120HC00.000-1 8B0M0140HC00.000-1 8B0M0140HC00.000-1 8B0M0150HC00.000-1 8B0M0160HC00.000-1 8B0M0170HC00.000-1 8B0M0180HC00.000-1 8B0M0190HC00.000-1 8B0M0200HC00.000-1 8B0M0210HC00.000-1 8B0M0220HC00.000-1 8B0M0230HC00.000-1 8B0M0240HC00.000-1 8B0M0250HC00.000-1 8B0M0260HC00.000-1 8B0M0270HC00.000-1 |