所使用的风扇组件取决于电机尺寸。
8LSx4 | 8LSx5 / 8LSx6 | 8LSx7 / 8LSx8 | 8LSP9 | |
|---|---|---|---|---|
制造商 | ebm-papst | |||
制造商产品ID | 4184 NXH | 7114 N | 6424 M | W1G250-HH37-52 |
C-UR-US 认证 | 有 | |||
风扇类型 | 带电子换向的直流风扇 外部转子电机 | |||
转子轴承 | 滚珠轴承 | |||
防护等级 | IP20 | |||
额定电压 | 24 VDC +16% / -50% | 24 VDC +25% / -50% | 24 VDC +33% / -50% | 24 VDC +17% / -33% |
功耗 | 11 W | 12 W | 105 W | |
过载保护 | PTC电阻防堵转和过载; 部分阻抗受保护 | 反极性和失速保护 | ||
温度范围 | -30 - +70°C | -25 - +72°C | -20 - +55°C | -25 - +60°C |
工作噪声 | 57 dB(A) | 53 dB(A) | 52 dB(A) | - |
寿命 @ 40°C: 在最高允许温度下: | 70000 h 35000 h | 80000 h 37500 h | - - | |