概述
产品ID | |
|---|---|
概述 | |
模块类型 | ACOPOSmotor模块 |
19芯混合连接器最大电流负载 | |
电源触点 | 最大20 A @ 40°C |
认证 | |
CE | 有 |
cULus | 有 1) |
FSC | 有 1) |
支持 | |
软件 | |
ACP10 | V2.422或更高 |
热特性 | |
冷却方式符合EN 60034-6标准(IC代码) | |
标准型 | 自冷却;无单独表面冷却(IC4A0A0) |
安装8ZBDF风扇套件 | 外部冷却;表面冷却采用单独散热模块(IC4A0A6) |
绝缘等级符合EN 60034-1标准 | F |
电机热保护符合EN 60034-11标准 | 最大绕组温度155°C (限制在140°C下使用软件) |
工作条件 | |
结构及安装布置类型符合EN 60034-7 (IM代码) | 水平(IM3001);垂直,电机挂在机器上(IM3011);垂直,电机立在机器上(IM3031) |
安装海拔高度超过500 m时额定电流和堵转电流衰减 | 每1000 m减少10% |
安装海拔高度超过500 m时连续功率衰减 | 每1000 m减少10% |
安装海拔高度 | |
额定 | 0 - 500 m |
最大 2) | 4000 m |
防污染等级符合EN 60664-1标准 | 2(绝缘材料) |
过压级别符合IEC 60364-4-443:1999 | III |
防护等级符合EN 60529标准 3) | 无可选油封:IP64 |
环境条件 | |
温度 | |
运行 | |
额定 | 5 - 40°C |
最大 | 55°C 4) |
存储 | -25 - 55°C |
运输 | -25 - 70°C |
最大法兰温度 | 65°C |
相对湿度 | |
运行 | 5 - 85%,无冷凝 |
存储 | 5 - 95%,无冷凝 |
运输 | 最大95% @ 40°C |
机械特性 | |
电机油漆 | 水溶性漆料,RAL 2005 亚光 |
逆变器油漆 | 电泳沉积(EPD),黑色 |
振动强度符合EN 60034-14标准 | 振动强度A级5) |
滚动轴承,动态承载量和额定寿命 | 根据DIN ISO 281 |
轴端符合DIN 748 | E型 |
油封符合DIN 3760 | A型 |
键和键槽符合DIN 6885-1 | N1型键槽;A型键 |
轴平衡符合DIN ISO 8821 | 半键准则 |
安装法兰符合DIN 42948 | A型 |
轴端平稳旋转,同轴性和安装法兰表面符合DIN 42955 | 公差R |
简介 | ACPm65m UT 50 A |
| 1) | 从修订版C1开始。 |
| 2) | 可在海拔高度从500 m至4000 m范围内连续运行(考虑到列出的连续电流衰减)。若有其它要求,请与贝加莱联系。 |
| 3) | 如果未被使用的模块上的所有连接器都被相配的盖子盖上,那么仅能满足指定的防护等级。相配的盖子可选配(X67AC0M08,X67AC0M12,8CXC000.0000-00)。交付时,模块标配IP20。 |
| 4) | 可以连续工作在环境温度从40°C至最大55°C之间(考虑到列出的连续电流衰减),但会缩短使用寿命。 |
| 5) | 要求振动强度B级。 |
逆变模块
产品ID | 8DIcde.ffggg7i00-1 | 8DIcde.ffggg0i00-1 |
|---|---|---|
直流母线连接 | ||
电压 | ||
额定 | 750 VDC | |
连续功耗1) | (PN / 0.97) + PIM | |
直流母线电容 | 153 µF | |
设计 | 19芯混合连接器2) | |
电缆长度 | ||
最大 | 30 m | |
24VDC供电 | ||
输入电压 | 24 VDC +20% / -25% | |
输入电容 | 120 µF | |
最大功耗 | 10W + P抱闸 + P24 VDC Out 1 [0 ... 96 W] + P24 VDC Out 2 [0 ... 12 W] | |
设计 | 19芯混合连接器2) | |
电缆长度 | ||
最大 | 30 m | |
24 VDC Out 1 | ||
输出电压 | 取决于24 VDC 供电 | - |
连续电流 | 最大4 A | - |
防护等级 | 电子 | - |
设计 | ||
24 VDC | 母 M8 连接器 | - |
COM | 母 M8 连接器 | - |
24 VDC Out 2 | ||
输出电压 | 取决于24 VDC 供电 | - |
连续电流 | 最大0.5 A | - |
防护等级 | 电子 | - |
设计 | ||
24 VDC | 母 M12 连接器 | - |
COM | 母 M12 连接器 | - |
电机连接 | ||
额定开关频率 | 5 kHz | |
可能开关频率3) | 5 / 10 / 20 kHz | |
最大输出频率 | 600Hz 4) | |
电机抱闸连接 | ||
数量 | 1 | |
连续电流 | 1 A | |
最大开关频率 | 0.5 Hz | |
欠压监控响应阈值 | 24 VDC -25% | |
现场总线 | ||
类型 | POWERLINK V1/V2 100 Base-T (ANSI/IEE 802.3) | |
设计 | 内部2x hub, 2x 19芯混合连接器 | |
电缆长度 | 最大100 m位于两站点间(网段长度)5) | |
传输率 | 100 Mbit/s | |
启动输入 | ||
数量 | 2 | |
接线 | 漏式 | |
电隔离 | ||
输入 - 逆变模块 | 有 | |
输入- 输入 | 有 | |
输入电压 | ||
额定 | 24 VDC | |
最大 | 30 VDC | |
额定电压下输入电流 | 80 mA | |
开关阈值 | ||
低 | <5 V | |
高 | >15 V | |
额定输入电压下开关延迟 | ||
启动 1 -> 0, 关闭PWM | 12 ms | |
启动 0 -> 1, 开启PWM | 1 ms | |
比较接地电位调幅 | 最大±38 V | |
设计 | 19芯混合连接器2) | |
触发输入 | ||
数量 | 2 | - |
接线 | 漏式 | - |
电隔离 | ||
输入 - 逆变模块 | 无 | - |
输入- 输入 | 无 | - |
输入电压 | ||
额定 | 24 VDC | - |
最大 | 30 VDC | - |
开关阈值 | ||
低 | <5 V | - |
高 | >15 V | - |
额定电压下输入电流 | 5 mA | - |
开关延迟 | ||
正向沿 | 准备中 | - |
负向沿 | 准备中 | - |
比较接地电位调幅 | 最大±38 V | - |
设计 | 母 M12 连接器 | - |
支持 | ||
软件 | ||
ACP10 | V2.43及以上 | |
| 1) | 在下列条件下有效:总线电压750 VDC,开关频率5 kHz,40°C环境温度,安装海拔高度 <500 m,无降额取决于冷却类型。 |
| 2) | 重要注意事项:19-芯混合连接器设计的最大连接次数为5次。 |
| 3) | 贝加莱建议在额定开关频率下操作模块。针对特定应用而在更高的开关频率下操作模块会降低连续电流,并增加CPU负载。 |
| 4) | 模块的电气输出频率(SCTRL_SPEED_ACT * MOTOR_POLEPAIRS)受监控以防止双重用途,符合EC 428/2009 | 3A225。如果模块的电气输出频率在不间断超过0.5 s内超出限值600 Hz,那么当前动作失败并输出错误6060(功率元件:超过限速)。 |
| 5) | 当使用混合电缆时,限定在30 m。 |