广泛的系统诊断
贝加莱工业PC始终提供超出标准PC的广泛的系统诊断。不仅可以读取像序列号和零件号这样的信息,而且还能获取像上电次数和温度传感器数值这样的统计数据。该数据由专门开发的维护控制器进行管理。目标是为用户提供最大限度的系统透明度。
为了在任何需要服务的时候都能提供最佳支持,通过新开发的HMI服务中心将提供所有信息和诊断功能。简单易用:只需在启动Automation PC或Panel PC时插入USB闪存。这样做将使嵌入式操作系统在闪存上启动。出现的结构清晰的用户界面可以提供所有必要信息和附加诊断功能的使用。
型号:Service Center
功能 | |
|---|---|
电池 | 电池状态相关反馈 |
BIOS | 读/写BIOS版本 |
蜂鸣器 | 测试PC蜂鸣器 |
COM | 测试PC上的串口和接口选项 |
设备信息 | 出厂设置 模块号 序列号 PC和连接的Automation Panel |
风扇 | 速度 状态 所有可用风扇的日志条目 风扇测试 |
固件 | PC和连接的Automation Panel的固件版本 |
按键 | 测试PC按钮和面板上的可选按钮 |
LED | 测试PC和面板上的LED |
网络 | 配置和测试以太网接口 |
RAM | 读取尺寸和出厂设置 用测试模式测试内存 |
SRAM | 读取设备ID和固件版本 检测 |
统计 | 上电次数 工作小时 |
存储 | 物料号和序列号 固件版本 安装位置 SMART值 |
温度 | 所有温度传感器的状态和日志条目 超过限值包括发生时间段报警 |
触摸屏 | 测试触摸屏 |
UPS | 读取统计 UPS电压和状态 UPS测试 |
USB | 测试PC和连接面板上的USB接口 |