单轴定位变得容易
使用mapp Axis可以快速轻松地开发单轴定位应用程序。它为创建应用程序提供了实用化、人性化的访问和现成的软件组件。
更快实施您的项目

独立
mapp Axis是开放、与硬件无关的,完全兼容DS402和PLCopen。
节省时间
预制的软件组件使运动控制应用程序开发变得比以往更轻松。

体验最高性能
50 µs的控制算法可以实现高精度同步和虚拟传感器。

使用数字孪生
广泛的仿真选项有助于开发和调试。
还支持POWERLINK-DS402驱动器
mapp Axis支持所有贝加莱驱动器以及带POWERLINK接口的第三方基于DS402协议的驱动器。开发人员采用与贝加莱驱动器相同的方式对DS402驱动器进行编程:使用mapp技术或PLCopen功能块。这些驱动器还可以以与贝加莱驱动器相同的方式集成到自动化项目中。为此,DS402驱动器必须符合IEC 61800-7-201中普遍适用的“CAN in Automation”标准。