互联网遇见自动化

借助mapp View,自动化工程师拥有他们所需要的所有工具来创建强大、直观、支持Web的HMI屏。没有必要处理底层的网络技术。这项技术被封装在小部件中,只需将其拖放到位并进行配置即可。

  • 智能过程变量映射
  • 范围
  • 单位换算
  • 单位转换
  • 权限管理
  • 组态
  • 支持OPC UA数据模型

无缝集成

HMI项目是在贝加莱的开发环境Automation Studio中开发的。页面及其它资源在逻辑视图中进行管理。工具箱提供了所有可用小部件的完美概览。

1  

直观的所见即所得编辑器

2  

集成的屏幕和资源管理

3  

直接访问基础数据

4  

广泛的小部件

5  

便捷的配置

跨平台

mapp View是建立在全球公认的互联网标准HTML5、CSS3和JavaScrip的基础之上。与专有平台不同,这些标准不断更新,并保持可用数十年 – 从而确保投资回报最大化。


 

1 

100%互联网标准

2 

响应式设计

3 

各种输出设备

4 

投资回报最大化

操作直观

现代互联网技术为机械设备操作开启了令人振奋的全新可能。高效而直观的用户界面有利于提高生产效率,减少停机时间。
 
 

1  

动画

2  

全新的UI设计理念

3  

音频和视频

4  

多点触摸手势

5  

方便的用户指南

完全模块化

mapp View将内容和HMI逻辑从布局和控制逻辑中完全分离出来。这不仅减少了开发时间,而且还能最大限度地确保复用性,从而使mapp View成为实现模块化和柔性化机器设计的理想解决方案。


 

1  

传感器和执行机构

2  

mapp组件

3  

现成的UI元件

多客户端/多用户

不同用户需要访问不同内容。mapp View使你能够实现基于角色的视图,不必将其编入机器应用程序。这些定制化屏幕甚至还可以在不同的设备上同时查看。


 

1  

用户特定内容

2  

拥有不同视图的多客户端

3  

易于实施

OPC UA

mapp View中的数据管理完全是基于OPC UA. 因此很容易将来自其他厂商的数据源集成到HMI应用程序中。这些数据可以在Panel PC上进行本地查看,也可以在使用标准网页浏览器的任意设备上实现远程访问。

  • 本地或远程HMI
  • 轻松实现第三方集成
  • 支持OPC UA数据模型

面向智慧工厂的窗口

系统操作员需要在正确的时间拥有正确的信息,无论他们身处何地。通过使用互联网标准,mapp View可以确保各层用户能够方便地访问机器和生产线数据 – 让他们对其所有智能制造过程都一目了然。


 

1  

生产过程一目了然

2  

通过使用POWERLINK和OPC UA最大限度地提高各层透明度

3  

通过mapp View实现各层数据可视化

请选择国家和语言

B&R Logo