物料号 描述
1A8AMS0000.LU-00 B&R ACOPOS for Simulink for operation at a company site, including a 1 year free maintenance license.
1TC61850.00-00 License for IEC 61850 server communication function. One license is required per target system.
1TC61850.01-00 License for IEC 61850 client and server communication function. One license is required per target system.
1TCDNP3.00-00 License for DNP3 communication function. One license is required per target system.
5SWFON.0000-10 B&R Arial/Verdana Unicode Font CD
5SWFON.0000-20 Font CD Arial WGL
5SWFON.0001-00 B&R Andale/Thorndale Unicode Font License, only available with a new PC or Power Panel.
5SWFON.0001-10 B&R Arial/Verdana Unicode font license, only available with a new PC or Power Panel.
5SWFON.0001-20 Font license for Arial WGL
5SWUTI.0001-000 HMI 服务中心 U 盘 - 硬件诊断软件 - 用于 APC810/PPC800 - 用于 APC910/PPC900 - 用于 APC2100/PPC2100 - 用于 APC3100/PPC3100 - 用于 APC51x/PP500 - 用于自动化装置面板 800/900

瘦客户端软件

远程操作和监控

当你要交替使用不同的操作单元的时候,瘦客户端是完美的解决方案。配备Windows CE®操作系统的贝加莱Power Panel 300设备是处理这种任务的最佳平台。瘦客户端作为纯输入/输出单元。在服务器上执行应用程序。客户以一种低成本的方式自己使用Ethernet TCP/IP联网。

远程桌面协议

方便的贝加莱配置包能够从“远程桌面协议”标准服务中生成对工业有用的客户端和服务器解决方案。不必在客户端上输入密码。这是因为一旦系统启动就会自动连接首选客户端。未启用的客户端显示一个简单的登录屏幕。可以使用鼠标或键盘将应用程序拉到屏幕上。

Power Panel 300作为瘦客户端

Power Panel 300非常适合用作瘦客户端,因为它不带旋转件的结构免于维护,拥有CF卡以及许多不同的显示类型(最大15" XGA TFT)。虽然对于类似的解决方案而言,其它系统在服务器上需要昂贵的操作系统,然而对于贝加莱解决方案而言,Windows XP Professional操作系统就已足够。

瘦客户端上的USB驱动器

如果一个驱动器连接到客户端(如USB闪存驱动器),那么它就可以用于整个以太网网络。服务器也可以访问此类远程驱动器,从而使机器参数的更改或替换变得更加容易。

模块号1

描述

5SWOSU.0000-EN

瘦客户端 – 客户端软件用于Windows CE 4.1,4.2,5.0和6.0设备带x86处理器,英语

5SWOSU.0001-EN

瘦客户端 – 客户端软件用于Windows XP Professional / Embedded,英语

1交付仅含授权标签在组装设备时,软件连同必要的操作系统一起被安装。

请选择国家和语言

B&R Logo